ASCO™ 044 系列电磁阀

ASCO 044 系列为一组铝质阀体手动复位关断阀。线圈断电后阀门马上跳停闭合。设计用于加热设备应用。

Specifications

阀门控制手动复位
阀体材质
介质天然气
管道/端口尺寸3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
流量2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv;14.0 Cv 以上
电压110 AC;120 AC;220 AC;230 AC;24 AC - 50;60
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内
标准/法规CSA;FM;1 类;UL