ASCO™ 601 系列管道过滤器

需要确保流体不含固体物质时,就应使用 ASCO 601 系列管道过滤器。该设备保证适当的流动,并防止阀门、控制元件和其它设备损坏。它非常适合用于商业厨房和洗衣设备、除尘系统、加热设备和生命科学应用。

Features

  • 从流体中有效去除异物
  • 适用于最大压力 250 psi、最高温度 406° F 的蒸汽工况
  • 用于自清洗的排污管连接
  • 锻造黄铜、不锈钢和塑料(乙缩醛)阀体可用于各种工作环境