产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 602 比例电磁阀

ASCO 602 系列是未集成控制元件的开环控制比例阀。这些阀门可以用于带控制装置的开环控制回路中,也可以用于带控制装置和外部传感器的闭环控制回路中。对于特殊应用(例如:高温环境)而言,组件(比例阀、控制设备、传感器)的分散布置,可能更具优势。

Specifications

阀门动作比例;电磁;电磁 - 直动式
管道/接口尺寸1/4";1/2";1"
接口类型G ISO228/1-G BSPP
功能3/2 常闭
流量5.19 至 12Kv、超过 12kv
电压24 DC
最大差压/最大工作压力10.3-34.5Bar、150-500PSIG
标准/法规RoHS、IEC 60529(防护等级)、IP65
工作环境危险、室内