产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 8210G013 Solenoid Valve

ASCO 8210G013 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid
    FT
    60 Hz
    Same Day
    NPT
    Solenoid Valve
    16.1 W
    120 AC
    1 - 1 of 1 results for products
    Select Columns
    执行器
    线圈绝缘等级
    频率
    最高环境温度
    可用性
    流量 (Cv)
    介质
    接口尺寸
    密封材质
    阀体材质
    认证
    最小工作压力(油)
    最大工作压力(水)
    压力口
    最小工作压力(水)
    最大工作压力(空气)
    最低环境温度
    最小工作压力(空气)
    最大工作压力(油)
    孔板
    产品类型
    功能
    功率
    电压
    快速交货
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    8210G013AC120/60D

    ASCO 8210G013AC120/60D

    执行器线圈绝缘等级频率最高环境温度可用性
    电磁FT60 HzSame Day
    US$480.00
    ADD TO LIST