ASCO™ B210C087 Solenoid Valve

ASCO B210C087 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    1 - 1 of 1 results for products
    Select Columns
    执行器
    线圈绝缘等级
    频率
    最高环境温度
    可用性
    流量 (Cv)
    介质
    接口尺寸
    密封材质
    阀体材质
    认证
    最小工作压力(油)
    最大工作压力(水)
    压力口
    最小工作压力(水)
    最大工作压力(空气)
    最低环境温度
    最小工作压力(空气)
    最大工作压力(油)
    孔板
    产品类型
    功能
    功率
    电压
    快速交货
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    WSNFETB210C087.24/DC

    ASCO WSNFETB210C087.24/DC

    执行器线圈绝缘等级频率最高环境温度可用性
    ADD TO LIST