ASCO™ D144 系列完全分离电磁阀 (DRY)
Specifications
| 阀体材质 | PEI(聚醚酰亚胺) |
| 阀门致动 | 电磁 - 直动 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4";倒刺端口 |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 12 bar |
| 流体温度 | -10°C +100°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | EPDM、VMQ 或 FPM |
Specifications
| 阀体材质 | PEI(聚醚酰亚胺) |
| 阀门致动 | 电磁 - 直动 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 管道/端口尺寸 | 1/4";倒刺端口 |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 12 bar |
| 流体温度 | -10°C +100°C |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | EPDM、VMQ 或 FPM |