ASCO™ D237 系列完全分离电磁阀 (DRY)
Specifications
| 阀体材质 | PPS(聚苯硫醚) |
| 阀门致动 | 电磁 - 直接作用 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常开 |
| 管道/端口尺寸 | 1 1/2";2" |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 0.3 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR 或 FPM |
Specifications
| 阀体材质 | PPS(聚苯硫醚) |
| 阀门致动 | 电磁 - 直接作用 |
| 功能 | 两通 - 2/2 常开 |
| 管道/端口尺寸 | 1 1/2";2" |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 最大允许压力 (PS) | 0.3 bar |
| 流体温度 | -10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM) |
| 最大粘度 | 5°E(~37 cStokes 或 mm2/s) |
| 密封 | NBR 或 FPM |