ASCO™ E210C033 Solenoid Valve

ASCO E210C033 is a line of ultra-reliable, high-flow general service solenoid valves for liquid, corrosive, and air/inert gas service. Industrial applications include car wash equipment, air compressors, pumps, laundry equipment, and industrial water control.

Your selection:
    Solenoid - Pilot Operated
    F
    5 Day
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    3/8"
    NBR
    Brass
    RP ISO 7/1
    16
    2 way - 2/2 Normally Open
    11.2 W
    24 DC
    1 - 1 of 1 results for products
    Select Columns
    执行器
    线圈绝缘等级
    频率
    最高环境温度
    可用性
    流量 (Cv)
    介质
    接口尺寸
    密封材质
    阀体材质
    认证
    最小工作压力(油)
    最大工作压力(水)
    压力口
    最小工作压力(水)
    最大工作压力(空气)
    最低环境温度
    最小工作压力(空气)
    最大工作压力(油)
    孔板
    产品类型
    功能
    功率
    电压
    快速交货
    Best Match
    Best Match
    Product Name (A-Z)
    Product Name (Z-A)
    Product SKU (A-Z)
    Product SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    SCE210C033.24/DC

    ASCO SCE210C033.24/DC

    执行器线圈绝缘等级频率最高环境温度可用性
    电磁 - 先导式F5 Day
    ADD TO LIST