ASCO™ Numatics EQ 系列 NFPA 气缸

Numatics EQ 系列铝质 NFPA 气缸兼具价值和久经考验的可靠性。它们是可修复的 OEM NFPA 可互换气动气缸,设计用作分析和诊断设备、灌瓶、商业厨房和洗衣设备、除尘器系统应用实惠而耐用的替代产品。

Specifications

缸径1 1/2"、2"、2 1/2"、3 1/4"、4"、5"、6"
工作环境腐蚀性、危险、室内、室外、冲洗
行程最大 99"