ASCO™ F210 系列气动阀

ASCO F210 系列设计为较长的使用寿命,以便处理润滑空气。ASCO F210 适用于 3 - 30 psi (0.2 - 2.0 bar) 仪表空气驱动。其独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体。先导空气压力的波动不会影响阀门操作。该阀门非常适合灌瓶等应用。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭;两通 - 2/2 常开
阀门驱动方式气动 — 空气先导
阀体材质黄铜
管道/端孔尺寸1/2";3/8";3/4";1";1 1/4";2"
端口类型NPTF
介质空气、惰性气体;轻油;水
工作环境室内;室外