ASCO™ F316 系列气动阀门

ASCO F316 系列设计为较长的使用寿命,以便处理润滑空气。其独特的密封件可隔离先导空气压力与主管道流体。先导空气压力的波动不会影响阀门?操作。

Specifications

功能三通 - 3/2 常闭
阀门控制气动 - 空气先导
介质空气、惰性气体;轻油;水
管道/端口尺寸1/2";3/8";1"
阀体材质黄铜
流量2.0 Cv 至 6.0 Cv;6.0 Cv 至 14.0 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内;室外