ASCO™ H137 系列 Hydramotor 阀门
Specifications
| 阀门致动 | 电动 |
| 阀体材质 | 铸铁 |
| 介质 | 天然气 |
| 管道/端口尺寸 | 2";2 1/2";3" |
| 端口类型 | 法兰、NPTF |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 电压 | 120 AC |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 危险、室内、室外 |
| 标准/法规 | CSA、FM、4 型、7 型、9 型、UL |
Specifications
| 阀门致动 | 电动 |
| 阀体材质 | 铸铁 |
| 介质 | 天然气 |
| 管道/端口尺寸 | 2";2 1/2";3" |
| 端口类型 | 法兰、NPTF |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭 |
| 电压 | 120 AC |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 危险、室内、室外 |
| 标准/法规 | CSA、FM、4 型、7 型、9 型、UL |