ASCO™ HV216 燃气切断电磁阀

ASCO HV216 系列阀门设计用于在保持流量开启状态的电缆释放后切断燃气流量。这款两通铝质主体阀门符合美国消防协会规定的商业、工业和机构厨房的安全标准。它们是低压燃气切断应用的理想选择。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作电磁
介质天然气
管道/端孔尺寸1/2";3/4";1";1 1/4";1 1/2";2";2 1/2";3"
阀体材质
端孔类型NPTF
流量2.0Cv 至 6.0Cv;6.0Cv 至 14.0Cv;14.0Cv 以上
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内
标准及法规UL