ASCO™ HV226 燃气切断阀

ASCO HV266 系列是一组先导式燃气切断阀,专为控制商业和工业燃气燃烧器而设计。非常适合高达 10.3bar (150psi) 的高压应用。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作电磁
介质天然气
管道/端孔尺寸1/2";3/4";1"
阀体材质不锈钢
电压24AC;110AC;120AC;230AC
端孔类型NPTF
流量6.0Cv 至 14.0Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内;室外;危险位置
标准及法规CSA;9 型