产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ HV285 系列电磁阀

ASCO HV285 系列为一款两通、常闭、1 英寸 NPT 不锈钢阀体、低温关断电磁阀,用于商用和工业用气体燃烧器中燃气的启闭控制。其弹性软阀座能实现气密关断,坚固设计则提供一致可靠的操作。

Specifications

阀门执行器电磁
阀体材质不锈钢
介质天然气
管道/端口尺寸1 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
电压12 DC、24 DC
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境危险、室内、室外
标准/法规CSA