产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ Series HV298 燃气切断阀

ASCO HV298 系列低温不锈钢电磁阀设计用于控制恶劣环境中,商业和工业燃气燃烧器中的燃气开关。峰值保持设计使之功耗很低。坚固结构可提供一致和可靠操作,弹性软阀座可以完成气密切断。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作电磁
介质天然气
管道/端孔尺寸1"
阀体材质不锈钢
电压12DC;24DC
端孔类型NPTF
流量6.0Cv 至 14.0Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内;室外;危险位置
标准及法规CSA