产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ HV426 燃气切断电磁阀

ASCO HV426 系列低温不锈钢燃气切断阀设计用于控制恶劣环境中商业和工业燃气燃烧器中的燃气开关。其坚固设计可保持稳定可靠的运行。阀门拥有弹性软阀座,可实现气密切断,需要的最小差压为零。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门动作电磁
介质天然气
管道/端孔尺寸1/4";1/2";3/8";3/4"
阀体材质不锈钢
电压12DC;24DC
端孔类型NPTF
流量6.0Cv 至 14.0Cv;2.0Cv 至 6.0Cv;1.0Cv 至 2.0Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150PSIG
工作环境室内;室外;危险位置
标准及法规CSA