产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ HV434 系列燃气切断阀

ASCO HV434 系列是一类低温不锈钢切断阀,具备恶劣环境中商业和工业燃气燃烧器的开关或点火控制关闭防护。该阀门将独特的双阀盘设计和坚固耐用的 303 SST GO™ 开关相结合,以提供“关闭”状态的电气指示。其低功耗直流峰值保持结构将能耗降至 0.85 W(保持状态下)。阀门设计了较大先导孔口,可实现一致可靠的操作。适用于储罐加热器、管线加热器、焚烧炉和燃烧烟道。

Specifications

功能两通 - 2/2 常闭
阀门致动电磁
介质天然气
管道/端口尺寸1/4 ";1/2 ";3/8 ";3/4 "
阀体材质黄铜 - 镀镍
电压110 AC;120 AC;230 AC;220 AC - 50;60
端口类型NPTF
流量6.0 Cv 至 14.0 Cv;2.0 Cv 至 6.0 Cv; 1.0 Cv 至 2.0 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内;室外;危险场所
标准及法规CSA