产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ K29684 系列排装微型电磁阀

该 ASCO 系统由多组微型电磁阀装配而成,这些电磁阀具有共用入口和管式出口,以及 M5 或 G1/8 螺纹的单个和独立出口。

Features

  • 该系统设计用于装配多组具有共用入口和管式出口的微型电磁阀。
  • M5 或 G1/8 螺纹的单个和独立出口。
  • 阀门随附的联轴器密封垫圈。
  • 要将常闭阀 (N.C.) 与常开阀 (N.O) 组装在一起,则必须在两个阀门之间安装一个换向片。
  • 替换标准垫片的换向片单独供应。要将多个阀门装配成组,请参阅背页的示例。
  • 要实现“四通”操作,则必须连接两个三通阀(一个常闭,一个常开),并在中间安装一个换向片:使相关线圈并联通电。