产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ L182-BIG 系列通用服务电磁阀

ASCO L182-BIG 系列通用阀设计用于控制水、空气、惰性气体、蒸汽和非腐蚀性流体。这些阀门可广泛用于各种工业应用。这些阀门有 2/2 或 3/2 常闭、常开或通用型,以及带比例控制和带闩锁型。

Specifications

阀体材质黄铜
阀门驱动方式电磁 - 先导式
功能两通 — 2/2 常闭
管道/端孔尺寸1 1/4 ";1 1/2 ";2 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)15 bar
流体温度-10°C +90°C (NBR);0°C +130°C (FPM);-10°C +140°C (EPDM)
最大粘度5°E(~37 cSt 或 mm2/s)
密封NBR;FPM;EPDM