ASCO™ L194 系列通用电磁阀

ASCO L194 系列通用阀设计用于控制水、空气、惰性气体、蒸汽和非腐蚀性流体。这些阀门可广泛用于各种工业应用。这些阀门有 2/2 或 3/2 常闭、常开或通用型,以及带比例控制和带闩锁型。

Specifications

阀体材质黄铜
阀门驱动方式电磁 — 直动式
功能两通 — 2/2 常闭
管道/端孔大小1/8"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)50bar
流体温度-10℃ +140℃ (EPDM);0℃ +130℃ (FPM)
最大粘度
密封EPDM;FPM