ASCO™ L256 系列通用电磁阀

ASCO L256 系列通用阀设计用于控制水、空气、惰性气体、蒸汽和非腐蚀性流体。这些阀门可广泛用于各种工业应用。这些阀门有 2/2 或 3/2 常闭、常开或通用型,以及带比例控制和带闩锁型。

Specifications

阀体材质黄铜
阀门执行器电磁 - 直动式
功能两通 - 2/2 常开
管道/端口尺寸1/4 "
端口类型G ISO228/1-G BSPP
最大允许压力 (PS)40 bar
流体温度-10 ℃ +170 ℃(不锈钢);0 ℃ +130 ℃ (FPM)
最大粘度5°E(~37 cStokes 或 mm2/s)
密封不锈钢;FPM