产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

Numatics™ Mark 7 系列定向控制阀

Numatics Mark 7 系列是一组多用途气动阀,适合使用小孔径气缸的应用。阀门紧凑的尺寸以及 miniBLOK 可叠放阀组系统便于在狭小空间和占地条件下进行安装。坚固耐用的 Mark 7 系列阀门采用了 Numatics 知名的搭接短管和套筒技术,能够非常可靠地工作。它们适用于汽车、冲压车间和锻压、灌装以及轮胎制造应用中的高周期率机械。

Specifications

阀门动作电磁 - 直动式
接口尺寸1/8";1/4"
接口类型NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中位关闭
工作环境室内、室外
媒体空气、惰性气体、真空