Numatics™ Mark 8 系列定向控制阀

Numatics Mark 8 系列是一组气动定向控制阀,专为在恶劣或挑战性环境中仍能达到可重复且可靠的性能而设计。阀门采用模块化设计,便于安装和组态。它的设备到底座电气插头可实现即时阀门更换,而无需断开管道或线路。Mark 8 系列阀门具有出色的周期寿命,是高周期率机械应用的理想选择。

Specifications

阀门动作电磁 - 直动式
接口尺寸1/8";1/4"
接口类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中位关闭
标准/法规CSA、IP65、UL
工作环境室内、室外
媒体空气、惰性气体、真空