ASCO™ P210 系列气动阀门
Specifications
| 阀门执行器 | 气动 - 空气先导 |
| 阀体材质 | 黄铜 |
| 介质 | 空气、惰性气体、轻油、水 |
| 管道/端口尺寸 | 1/2 ";3/8 ";3/4 ";1 ";1 1/4 ";2 " |
| 端口类型 | NPTF |
| 功能 | 两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开 |
| 流量 | 6.0 Cv 至 14.0 Cv、2.0 Cv 至 6.0 Cv、1.0 Cv 至 2.0 Cv、0.5 Cv 至 1.0 Cv、14.0 Cv 以上 |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG |
| 工作环境 | 室内、室外 |