ASCO™ P262 系列气动控制阀门

ASCO P262 系列是一种两通气动控制阀门,设计为较长的使用寿命以便处理润滑空气。先导空气压力的波动不会影响阀门的操作。ASCO P262 系列适合用于一般应用和生命科学应用中的多种空气、惰性气体、水和轻油介质。

Specifications

阀门致动气动 - 空气先导
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸1/4 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭、两通 - 2/2 常开
流量0.5 Cv 至 1.0 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内、室外