ASCO™ P320 系列气动阀门

ASCO P320 系列属于三通气动操作器阀门,设计为较长的使用寿命以便处理润滑空气。先导空气压力的波动不会影响阀门的操作。

Specifications

阀门控制气动 - 闭锁
阀体材质黄铜
介质空气、惰性气体、轻油、水
管道/端口尺寸1/4 "
端口类型NPTF
功能三通 - 3/2 通用
流量0.1 Cv 至 0.5 Cv
最大差压/最大工作压力真空至 150 PSIG
工作环境室内、室外
标准/法规I 类 1 分类,I 类 2 分类,4 型,4X 型