产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ 088 系列

ASCO 088 系列电磁阀设计用于空气和惰性气体,同时也可用于先导其他阀门或气缸

Specifications

阀门驱动方式电磁
阀体材质PA(聚酰胺)
介质空气、惰性气体
端口类型底座安装
功能三通 - 两位三通 常闭、三通 - 两位三通 常开
流量0.012 Cv
电压12VDC;24VDC
工作压力0 – 7 bar (0 – 101.5 psi)
标准/法规IP65 / IP51