ASCO™ 110 系列摇杆阀

ASCO 110 系列是一组摇杆电磁流体隔离阀,用于分析和医疗系统中中性或强腐蚀性流体。

Specifications

功能2 通常闭、2 通常开、3 通双向
阀体材质PA12
密封件三元乙丙橡胶 (EPDM)
介质液体或气体
端口软管连接到 1.5mm 内径挠性管
孔板大小1.5mm (0.06in)
功率4/5 W
标准电压12VDC、24VDC
工作压力-0.7 至 2bar (-10 至 29psi)
占空比100%