产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ EFMF8551G301MDC24/DCD

零件号:

Asco-EFMF8551G301MDC24/DCD

US$671.00

Qty:
ADD TO CART
3/4 X 5/8 2 NC Stainless Steel 10.1/F W

Specifications

Body MaterialAluminum
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number276006-006-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating1.7 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 1.7/F DC