产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ JBEF8551H309MODC24/DC

零件号:

Asco-JBEF8551H309MODC24/DC

3/4 X 11/1 3 NC Brass 17.1/H W

Specifications

Body MaterialStainless Steel
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassF
Coil Number238714-914-D
Voltage24 Volts DC
Watt Rating0.55 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 4NC SS 0.55/F DC