产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ JKF8327G051DC24/DC

零件号:

Asco-JKF8327G051DC24/DC

US$680.00

Qty:
ADD TO CART
3/8 X 5/8 3 NO Brass 17.1/F W

Specifications

Body MaterialBrass
Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number131236
Coil ClassFT
Coil Number238712-006
Voltage24 Volts DC
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/4 3U BRASS 11.6/F DC