产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ WT8551A002MMSDC24/DCD

零件号:

Asco-WT8551A002MMSDC24/DCD

1/4 X 1/4 4 ALUMIN6.9 /F W

Specifications

Body MaterialAluminum
Valve Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number270008-006-D
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W ALUM 6.9/F DC