产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ SV311 系列燃气切断阀

ASCO SV311 系列是可靠性极高的气体安全关断阀,用于控制发电机、加热设备和炉灶中的商业和工业燃气燃烧器。这款阀门为两通常闭结构,可利用弹性软阀座直接提升,实现严密关断。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质
介质天然气
管道/端口尺寸1/4 "; 3/8 "; 1/8 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
电压24 AC、110 AC、120 AC、220 AC、230 AC
最大差压/最大工作压力150-500 PSIG
工作环境室内、室外
标准/法规CSA、FM、1 型、2 型、3 型、3S 型、4 型、4X 型、UL