ASCO™ SV401 系列燃油切断阀

ASCO SV401 系列是一组用于控制商业和工业燃油燃烧器的电磁阀。这些阀门采用了黄铜阀体,两通常闭结构。它们是高压应用的理想选择。

Specifications

阀门致动电磁
阀体材质黄铜
介质燃油
管道/端口尺寸1/4 "; 3/8 "
端口类型NPTF
功能两通 - 2/2 常闭
电压24 AC、110 AC、120 AC、220 AC
最大差压/最大工作压力150-500 PSIG
工作环境室内、室外
标准/法规CSA、FM、1 型、2 型、3 型、3R 型、3S 型、4 型、4X 型、UL