产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ V022 系列流量控制阀

联系销售人员
ASCO V022 系列是一组可调节的流量控制阀,比大多数结构拥有更大的容量。簧压阀盘可以在允许一个方向自由流动的同时,对另一个方向的流量进行调节。这些阀门适用于汽车、冲压车间和冲压、灌装、精炼和轮胎制造应用。

Specifications

管道/端孔尺寸1/4";1/2";3/8";3/4"
工作环境腐蚀性;室内;室外;危险;冲洗