产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

ASCO™ X290 系列压力操控活塞阀

ASCO X290 系列是一款气动操纵阀门,由两个位于特殊单独阀体的 290 系列操作器组成,阀体带六个端口,允许介质给料和返回,因此是发酵等温度控制应用的理想选择。此外,该直接作用阀门可以双向气密关断,消除介质堵塞隐患。

Specifications

阀门驱动方式气动 — 空气先导
阀体材质镀镍黄铜
介质腐蚀性液体/气体、空气、惰性气体、燃油、热水、轻油、氧气、蒸汽、水
管道/端孔尺寸3/4 "
端口类型G (ISO 6708)
功能NC - 常闭,流体从阀盘下方进入
流量5.6 Cv、4.8 Kv (Kv = m³/hr) 起
工作环境室内、室外