AVENTICS™ 2005 系列方向控制阀

Specifications
| 阀门致动 | 电磁 - 空气先导 |
| 管道/端口尺寸 | 1/8;1/4;6 mm;8 mm |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式 |
| 功能 | 四通 - 5/3 |
| 流量 | 0.5 Cv 至 1.0 Cv |
| 标准/法规 | ATEX 2-22 区;CSA;IP65 |
| 工作环境 | 室内;室外;冲洗 |
| 媒体 | 空气、惰性气体;真空 |

Specifications
| 阀门致动 | 电磁 - 空气先导 |
| 管道/端口尺寸 | 1/8;1/4;6 mm;8 mm |
| 端口类型 | G ISO228/1-G BSPP;NPTF;插入式 |
| 功能 | 四通 - 5/3 |
| 流量 | 0.5 Cv 至 1.0 Cv |
| 标准/法规 | ATEX 2-22 区;CSA;IP65 |
| 工作环境 | 室内;室外;冲洗 |
| 媒体 | 空气、惰性气体;真空 |