AVENTICS™ 二位三通换向阀, 系列 490, 最小运行压力 4 bar 5724970220

零件号:

AVENTICS-5724970220

US$66.10

Qty:
ADD TO CART
查看数据表
V490-3/2NC-024DC-ND0,8

Specifications

操作电子
尺寸490
阀门结构形式提动阀
换向原理3/2,带弹簧复位
密封原理软密封
压缩空气接口型号快插接头
压缩空气 接口 出口Ø 4
最小运行压力4 bar
最大运行压力7 bar
电气连接 类型多芯插头
电气连接 尺寸ISO 15217, C 型
带接口的防护等级IP65
额定电压24 V DC
电压偏差 DC-20 % / +20 %
先导内部
线圈宽度20 mm
功率 消耗 DC2 W
暂载率100 %
接通时间型号16 ms
材料:外壳聚甲醛
重量0.079 kg
最低环境温度-15 °C
最高环境温度50 °C