AVENTICS™ 500 系列分区安全阀系统
Specifications
| 阀门驱动方式 | 电磁 - 空气先导 |
| 管道/端孔尺寸 | 1/4、3/8、8 mm、6 mm |
| 端口类型 | NPTF、G ISO228/1-G BSPP、快插接头 |
| 功能 | 四通 - 5/2、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 、四通 - 5/3 - 中压式、双 3 - 两通 X 常闭、双 3 - 两通 X 常开 |
| 流量 | 1.0 Cv 至 2.0 Cv<br>0.86 至 1.73 Kv<br>1000 至 2000 L/M<br>60 至 120 M3/H<br>35.3 至 70.6 SCFM |
| 最大差压/最大工作压力 | 真空至 150 PSIG、真空至 10.3 Bar |
| 标准/法规 | 机械安全 13849(ISO 13849-1 和 ISO 13849-2) |
| 工作环境 | 室内 |
| 介质 | 空气、惰性气体 |