AVENTICS™ 502 系列方向控制阀

查看目录
安沃驰 502 系列是一组适用于自动化行业的通用型阀门,设计用于需要大流量、低功耗,便于现场安装、组态和改装的方向控制和先导控制应用。尺寸紧凑 (18mm) 的模块化 502 系列是汽车和轮胎、食品饮料、制药以及包装机械应用的理想选择。阀门灵活性使之在保留高流量特性的前提下,兼容 ISO 15407-2 标准。此外,同类别的其他阀门无法提供范围如此广泛的调压、压力切断和排气流量控制配件。

1 - 10 of 28 results for products
Select Columns
激活
切换原则
额定电压
手动超控
阀门先导
功率
最小工作压力
最大工作压力
流量 (L/M)
底座/密封类型
外壳材料
LED 颜色
功能
Best Match
Best Match
Product Name (A-Z)
Product Name (Z-A)
Product SKU (A-Z)
Product SKU (Z-A)
No Image Available For Product
R502A1B10M11BF1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B10M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC带止动装置外部的
US$113.26
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B10MA00F1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B10MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,带弹簧复位/空气弹簧复位24 V DC不带止动装置外部的
US$107.85
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B40M11BF1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B40M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,双侧操作阀门24 V DC带止动装置外部的
US$147.27
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B40MA00F1

AVENTICS™ 二位五通换向阀, 系列 502 R502A1B40MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/2,双侧操作阀门24 V DC不带止动装置外部的
US$136.51
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B50M11BF1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B50M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC带止动装置外部的
US$160.19
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B50MA00F1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B50MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,排气的中间位置24 V DC不带止动装置外部的
US$149.43
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B60M11BF1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B60M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位封闭24 V DC带止动装置外部的
US$160.19
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B60MA00F1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B60MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位封闭24 V DC不带止动装置外部的
US$149.43
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B70M11BF1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B70M11BF1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC带止动装置外部的
US$160.19
ADD TO LIST
No Image Available For Product
R502A1B70MA00F1

AVENTICS™ 5/3换向阀, 系列 502 R502A1B70MA00F1

激活切换原则额定电压手动超控阀门先导
电气5/3,中位增压24 V DC不带止动装置外部的
US$149.43
ADD TO LIST