AVENTICS™ 512 系列(2 号)

AVENTICS 512 系列(2 号)ISO 电磁阀是一种高速、重负荷气动阀门,设计用于各种自动化应用的一般工况。它们拥有行业先进的运行寿命,能在恶劣环境下完成可重复且可靠的运行。5599-2 系列符合 ISO 5599/2 标准,实现从阀门到底座的可互换性。它结合了独特的阀芯阀套技术,使其非常适合汽车、冲压车间和冲压、轮胎制造业中的高循环率机器应用。

Specifications

阀门驱动方式电磁阀 - 空气先导,电磁阀 - 直动式
管道/端孔大小1/2";3/8"
端孔类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF
功能四通 - 5/2、四通 - 5/3、四通 - 5/3 - 中封式、四通 - 5/3 - 中泄式、四通 - 5/3 - 中压式
流量2.0Cv 至 6.0Cv
标准/法规CSA、IP65、ISO
工作环境室内、室外、冲洗
介质空气、惰性气体、真空