ASCO™ 602 比例电磁阀

Specifications
| 阀门动作 | 比例;电磁;电磁 - 直动式 |
| 管道/接口尺寸 | 1/4";1/2";1" |
| 接口类型 | G ISO228/1-G BSPP |
| 功能 | 3/2 常闭 |
| 流量 | 5.19 至 12Kv、超过 12kv |
| 电压 | 24 DC |
| 最大差压/最大工作压力 | 10.3-34.5Bar、150-500PSIG |
| 标准/法规 | RoHS、IEC 60529(防护等级)、IP65 |
| 工作环境 | 危险、室内 |
| Media: | Compressed air or inert gases according to ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Media Temperature | 0…60C° |
| Ambient Temperature | 0…60C° |
| Standard & Regulations | CE mark / RoHS / IP65, ASME, CRN |