AVENTICS™ 615 系列 Sentronic TWIN 比例控制阀

AVENTICS 615 系列 Sentronic TWIN 是一种三通比例压力控制阀,通过准确调节压力,控制空气和惰性气体介质。615 系列尺寸虽小,但可以控制高达 80bar (1160psi) 的压力。615 系列 Sentronic TWIN 的一个特点是其 ATC 软件,该软件通过 PC 优化调整比例控制行为,查看设定点和反馈信号。其他功能还有阀门诊断、参数设置与维护。

Specifications

功能三通 — 3/2 常闭或常开
阀门驱动方式比例线圈
端孔大小1/4”
阀体材质
惰性零件不锈钢、黄铜
密封FPM、NBR、TPS
电压24 VDC
介质空气、惰性气体
端孔类型G ISO228/1-G BSPP、NPTF、底座安装
标准及法规CE、IP65