产品与软件

行业

服务与支持

销售与合作伙伴

产品与软件

AVENTICS™ 安沃驰 Sentronic 623 系列比例控制阀

AVENTICS 安沃驰 Sentronic 623 系列是三通比例压力控制阀,通过精确调节压力,控制空气、惰性气体(最大 30 bar)和氧气(最大 10 bar)。623 系列的规格和设计适用于激光或火焰切割应用。623 系列强化了排气能力,可实现高动态控制。623 系列的一个特点是其软件,该软件通过 PC 优化调整比例控制行为,查看设定点和反馈信号。

Specifications

功能三通 - 3/2 常闭
阀门动作比例线圈
端口尺寸3/8" 和 1/2"
阀体材质黄铜
惰性零件不锈钢、黄铜
密封FPM
电压24 VDC
介质空气、惰性气体(最大 30bar)、氧气(最大 10bar)
端口类型G ISO228/1-G BSPP
标准/法规CE、UKCA、RoHs