AVENTICS™ 压力调节阀, 系列 646 G646ARH23NA00H0

零件号:

AVENTICS-G646ARH23NA00H0

G646ARH23NA00H0

Specifications

注满足轨道使用标准
功能高流量,直列式设计
组成部分压力控制阀
设置方法T 型手柄
压力表没有压力表,带转接板
安装位置任意
接口G 3/8
压缩空气连接 标准符合 ISO 228-1 标准
额定流量Qn6530 l/min
压力调节范围 min.0.5 bar
压力调节范围 max.10 bar
最小运行压力1 bar
最大运行压力16 bar
最低环境温度-40 °C
最高环境温度70 °C
介质压缩空气
介质温度最小值-40 °C
介质温度最大值70 °C
重量0.272 kg
材料:外壳铝材
密封件材料丙烯树胶