AVENTICS™ CVI 系列带阀气缸单元

备用零件
安沃驰 CVI 系列是一组带阀气缸单元,包括两个 ISO 系列气缸和五个可自由组合的阀门,您可以在线定制自己的单元。带阀气缸单元可作为大型设施襟翼控制的一体化、分散式气动解决方案。

Features

  • 符合 ISO 15552 标准
  • Ø 32 mm ... 125 mm
  • 最大行程:2800 mm
  • 完全组装、经过测试的工作单元
  • 包含 PRA 和 TRB 系列
  • 可选:低摩擦、MSS(模块密封系统)、ATEX