AVENTICS™ Marex ECS

AVENTICS Marex ECS 拥有出众的流畅线条设计、简洁的用户体验、安全性和高效性。CAN 总线技术通过多达四个的控制站控制单或双柴油机。控制特性直观的键盘图标,设计目的在于长期保护引擎和变速箱。可以通过集成 WiFi 在移动设备和计算机上进行调整。

Features

  • 解决方案
  • 彩色编码配线
  • 自动组态
  • 无线微调
  • 直观操作
  • 黑色或铬质控制头选件