AVENTICS™ Marex 船舶储罐测深系统 (TSS)

Marex TSS 气泡型储罐测深系统采用压缩空气测量含船用柴油(MDO)、(海)水、污水、中水或舱底水、饮用水或其他液体的船舶储罐的液位。这种液位测量方式将安沃驰技术基本原理与现代效率与控制相结合。在购买价格、运营成本、可靠性和清洁度方面具备优势。其应用范围可以是几个储罐的小系统,也可以扩展到集成蝶阀控制、电子数据界面以及触摸屏操作与监控的电动气动解决方案。

Specifications

工作压力7 bar
防护等级IP 45/IP 65
环境温度范围-15 至 65°C(5 至 149°F)
标准机柜尺寸1200* x 1200 *x 400 mm