AVENTICS™ S 系列不锈钢 NFPA 可互换气缸

AVENTICS S 系列是一种不锈钢 NFPA 可互换气动气缸,专为在最恶劣的冲洗应用中工作而设计。它的不锈钢结构具有出色的防腐蚀性。气缸配有超长衬套,活塞后部配有标准超大号耐磨带。此外,羧化丁腈橡胶和自润滑 PTFE 化合物材质的 T-Seal 活塞密封件经过实践验证,具有更好的耐磨性和更长的使用寿命。

Specifications

缸径1-1/2", 2", 2-1/2", 3-1/4", 4", 5", 6", 8"
工作环境腐蚀性;室内;冲洗
冲程最大 99"(标准)
标准/法规NFPA
最大工作压力150 psi(空气)